Touchpanel - TP105XIT-10/3101C240 S00006 - 2400833

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400833
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABB -
GTIN 4055626105567
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.900,000 g
Toldtarifnummer 84714100