Touchpanel - TP105XIT-10/3051C240 S00018 - 2400832

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 farver, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: PROFIBUS MASTER)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400832
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABA -
GTIN 4055626105574
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.900,000 g