Touchpanel - TP105AT/702000 S00001 - 2400806

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400806
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABB -
GTIN 4055626097473
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.800,000 g
Toldtarifnummer 84714100