Panel-PC - TP090GTW/700630004 S00075 - 2400772

Panel-pc med 22,9 cm / 9"-TFT aktiv-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 mio. farver, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brugersoftware: Åben platform. (Bussystem: DualCAN)
Reserveartikel: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O07/S00

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400772
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626109039
Toldtarifnummer 84715000