Touchpanel - TP090ATW/107020000 S00016 - 2400761

Illustration svarer til

Touchpanel med 22,9 cm / 9''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: IniNet Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400761
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABD -
GTIN 4055626097701
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.300,000 g
Toldtarifnummer 84714100