Touchpanel - TP070ZTW/400620002 S00062 - 2400756

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 farver , Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: DualCAN)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400756
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626109091
Toldtarifnummer 84714100