Panel-PC - TP070GTW/700330004 S00075 - 2400728

Panel-PC med 17,8 cm / 7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 farver, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 og brugersoftware: Åben platform. (Bussystem: uden)
Reserveartikel: 2400070/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400728
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626109237
Toldtarifnummer 84715000