Touchpanel - TP070ATW/107030000 S00043 - 2400708

Touchpanel med 17,8 cm / 7''-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400708
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABA -
GTIN 4055626097909
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100