Touchpanel - TP057STV/100130003 S00069 - 2400686

Touchpanel med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 farver, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400686
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABA -
GTIN 4055626110134
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 700,000 g