Mobile panel - HT06AT/722050/321/02100 S00001 - 2400669

Illustration svarer til

Mobile panel med 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  240 x 320 Pixel,  65536 farver , ARM9, 200 MHz,  1x USB Host 2.0,  None,  Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400669
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626110608
Toldtarifnummer 84713000