Sidemodul - BT21AS/722060 S00001 - 2400647

Sidemodul med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (uden), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: PROFIBUS DP)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400647
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCAAB -
GTIN 4055626098128
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 680,000 g