Sidemodul - BT21AS/702060 S00008 - 2400645

Sidemodul med 14,5 cm / 5,7"-TFT-display (uden), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 farver, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400645
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCAAA -
GTIN 4055626098142
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 680,000 g
Toldtarifnummer 84714100