Sidemodul - BT07AM/792070 S00001 - 2400629

Illustration svarer til

Sidemodul med 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (uden), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 gråtoner , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400629
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCAAB -
GTIN 4055626098302
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 800,000 g