Sidemodul - BT03AM/782070 S00001 - 2400598

Sidemodul med 7,6 cm / 3"-FSTN-display (uden), 5 gråtoner, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400598
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCAAB -
GTIN 4055626098593
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 500,000 g
Toldtarifnummer 84714100