Sidemodul - BT03AM/762070 S00001 - 2400597

Sidemodul med 7,6 cm / 3"-FSTN-display (uden), 160 x 80 Pixel, 5 gråtoner , ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: INTERBUS 512 Kbit/s)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400597
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCAAB -
GTIN 4055626098609
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 500,000 g