Mobile panel - 81324,203 S00006 - 2400582

Mobile panel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 farver , XScale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 og anvendersoftware: TSvisRT. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2400582
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCAEB -
GTIN 4055626110813
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3.200,000 g