Touchpanel - TP 3121S - 2400456

Illustration svarer til

Touchpanel med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 farver , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Visu+ / AX OPC Server. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
  • Kort idriftsættelsestid
  • Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.
  • Nem IP-adressetildeling og aktiv forbindelsesovervågning takket være PROFINET-Device i henhold til Conformance Class B
  • Display i størrelse 14,5 cm (5,7") til 39,05 cm (15,4")
  • Alsidige kommunikationsmuligheder via forskellige drivere, også til fremmede systemer
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
  • Akustisk advarsel fra alarmer via integreret buzzer (85 dB)

Varedata

Bestillingsnøgle 2400456
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 21 (C-6-2017)
GTIN 4055626055947
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100