nyt

Program-/konfigurationshukommelse - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GB med licensnøgle til til IEC 61850-kommunikation

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Program- og konfigurationshukommelse til lagring af applikationsprogrammer og andre filer i PLC-filsystemet, med licensnøgle til brug af IEC 61850-kommunikation.
IEC 61850-kommunikationen kan kun anvendes sammen med AXC 1050-styringen fra Firmware 3.00 og opefter.
Bemærk styringens anførte effektdata, og kontroller, om den egner sig til applikationen.
Til brugere, som ikke vil bruge IEC 61850-kommunikationen, fås program- og konfigurationshukommelsen alternativt også uden licens.

Dine fordele

  • Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, til IEC 61850-kommunikation
  • Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
  • Licensnøgle til IEC 61850-kommunikation

Varedata

Bestillingsnøgle 2400435
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 78 (C-6-2017)
GTIN 4055626046594
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,000 g
Toldtarifnummer 85235190