Touchpanel - WP 3120W - 2400255

Touchpanel med 30,7 cm / 12,1"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)),  1280 x 800 Pixel (WXGA),  16,7 mio. farver , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Debian GNU/Linux og anvendersoftware: Midori Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Benyttes udelukkende til betjening - browseren er den eneste interaktionsflade
  • Fleksibel takket være åben webstandard og frit valg af webserver eller visualiseringssoftware
  • Takket være HTML5 er det ikke nødvendigt med sikkerhedsopdateringer til JAVA eller Flash plug-ins
  • HTML5-egnet browser er som standard integreret i alle moduler
  • Visualisering af selvprogrammerede JavaScript-anvendelser mulig
  • Display i størrelse 14,5 cm (5,7") til 39,05 cm (15,4")
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
  • Sikker kommunikation takket være beskyttet dataoverførsel med SSL-kryptering

Varedata

Bestillingsnøgle 2400255
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 15 (C-6-2017)
GTIN 4055626065120
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.000,000 g
Toldtarifnummer 84714100