Touchpanel - WP 3105S - 2400254

Illustration svarer til

Touchpanel med 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 farver, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Debian GNU/Linux og anvendersoftware: Firefox Browser. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Benyttes udelukkende til betjening - browseren er den eneste interaktionsflade
  • Fleksibel takket være åben webstandard og frit valg af webserver eller visualiseringssoftware
  • Takket være HTML5 er det ikke nødvendigt med sikkerhedsopdateringer til JAVA eller Flash plug-ins
  • HTML5-egnet browser er som standard integreret i alle moduler
  • Visualisering af selvprogrammerede JavaScript-anvendelser mulig
  • Display i størrelse 14,5 cm (5,7") til 39,05 cm (15,4")
  • Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
  • Sikker kommunikation takket være beskyttet dataoverførsel med SSL-kryptering

Varedata

Bestillingsnøgle 2400254
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRCABF -
GTIN 4055626065137
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,800 kg
Toldtarifnummer 84714100