Panel-PC - DL PPC18.5M 7000 - 2400015

VESA-monteret, blæserløs industri-pc med kapslingsklasse IP65, stor 18,5-tommers LCD-monitor med LED-baggrundsbelysning og kapacitiv multi-touch-screen. Effektiv Intel® i7-processor og mulighed for konfigurerbar arbejdshukommelse, datalager og styresystem.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Designline PPC18.5M 7000 er en VESA-monteret industri-PC med kapslingsklasse IP65 og 18,5-tommers LED-touchscreen. Effektiv Intel®- Core™ i7-4650U-processor, der giver imponerende ydelse til krævende opgaver. Konstruktionen uden blæser og den fleksible VESA-montering gør designline PPC18.5M 7000 til et produkt, der kan bruges til mange forskellige formål. Et konfigurerbart COM-interface muliggør tilslutning til ældre, serielle komponenter. Designline PPC18.5 7000 har en moderne, ergonomisk udformning og den robusthed, som det forventes af et industrielt computerprodukt.

Dine fordele

  • Moderne, ergonomisk konstruktion
  • Multi-Touch-Screen
  • Stor skærm
  • Intel® HD Grafik 5000
  • VESA-montering
  • IP65-beskyttelse helt igennem
  • Kan konfigureres
  • Konstruktion uden ventilator
  • LED-baggrundsbelysning
  • Servicevenlig
  • Effektiv Intel® Core™ i7-processor
  • Udvidet temperaturområde
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2400015
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRBADC -
Katalogside Side 39 (C_6_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5.700,000 g
Toldtarifnummer 84714100