Frontadapter - VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 - 2322689

VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til SIMATIC S7-300, til tilslutning af 2 x 8 kanaler, kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Spændingsforsyning over klemmer med fjederkraft-dobbelttilslutning
  • Kan skrues sammen med I/O-modulet
  • Kapslede kantkonnektorer til modulsiden

Varedata

Bestillingsnøgle 2322689
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2317 -
Katalogside Side 501 (C_5_2017)
GTIN 4046356452489
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 334,500 g
Toldtarifnummer 85444290