Frontadapter - VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 - 2322595

VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilsluttede systemkabler til SIMATIC S7-300, til tilslutning af 4 x 8 kanaler, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Spændingsforsyning over klemmer med fjederkraft-dobbelttilslutning
  • Kan skrues sammen med I/O-modulet
  • Kapslede kantkonnektorer til modulsiden

Varedata

Bestillingsnøgle 2322595
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2317 -
Katalogside Side 501 (C_5_2017)
GTIN 4046356452335
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 980,000 g
Toldtarifnummer 85444290