Rundkabel - CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 - 2321732

Konfektioneret rundkabel; styring: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); tilslutning 1: Fujitsu-stik (1x 40-polet); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (4x 14-polet); kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Opsplitning af 32 kanaler i 4 x 8 kanaler

Varedata

Bestillingsnøgle 2321732
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2146 -
Katalogside Side 495 (C_5_2017)
GTIN 4046356412209
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 409,200 g
Toldtarifnummer 85444290