Rundkabel - CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 - 2321635

Konfektioneret rundkabel; Styring: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Tilslutning 1: Fujitsu-stik (1x 40-polet); Tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); Kabellængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Signaloverførsel af 32 kanaler

Varedata

Bestillingsnøgle 2321635
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2146 -
Katalogside Side 495 (C_5_2017)
GTIN 4046356412483
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 101,700 g
Toldtarifnummer 85444290