Frontadapter - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - 2321619

Illustrationen viser FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Indstøbt frontadapter med påsat rundkabel og 40-polet kantkonnektor, som er omsprøjtet på begge sider til tilslutning af Yokogawa-kontrollere. Kabellængde: 18,0 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Omsprøjtede stik
  • Skrues fast
  • Kabelafgang i siden fra I/O-modulerne
  • KS-/AKB-kompatible stik til modulsiden

Varedata

Bestillingsnøgle 2321619
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356339513
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.829,000 g
Toldtarifnummer 85444290