Frontadapter - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 2321389

Indstøbt frontadapter med påsat rundkabel og 50-polet kantkonnektor, som er omsprøjtet på begge sider til tilslutning af Yokogawa-kontrollere. Kabellængde: 11,0 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Omsprøjtede stik
  • Kabelafgang i siden fra I/O-modulerne
  • KS-/AKB-kompatible stik til modulsiden
  • Skrues fast

Varedata

Bestillingsnøgle 2321389
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2154 -
Katalogside Side 466 (C_7_2013)
GTIN 4046356333030
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,000 g
Toldtarifnummer 85444290