Kabler - CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT - 2321059

Konfektioneret rundkabel; Styring: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 og 6ES7 322-1BP50-0AA0 (minuskobling)); Tilslutning 1: Fujitsu-stik (1x 40-polet); Tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 50-polet); Kabellængde: 4 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Signaloverførsel af 1 x 32 kanaler
  • Systemkabel: 40-polet konnektor på 50-polet fladkabelstik

Varedata

Bestillingsnøgle 2321059
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2147 -
Katalogside Side 505 (C_5_2017)
GTIN 4046356330763
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 591,400 g
Toldtarifnummer 85444290