nyt

Kapacitetsmodul - QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - 2320571

QUINT kapacitetsmodul med vedligeholdelsesfrit energilager på dobbeltlag-kondensatorbasis til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 10 A / 8 KJ, inkl. monteret universal-bæreskinneadapter UTA 107. UInOK indstillet på forhånd til batteridrift.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Det vedligeholdelsesfri kapacitetsmodul QUINT CAP egner sig til cykliske udfald på op til 30 sekunder. Den forener elektronisk omkoblingsenhed og energilager på vedligeholdelsesfri kondensatorbasis i samme hus. Takket være USB-grænseflade lukkes din pc ned på en komfortabel måde.

Dine fordele

  • Komfortabel nedlukning af pc'ere
  • Vedligeholdelsesfri med lang levetid
  • Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
  • Lang buffertid pga. høj lagerkapacitet
  • Låsbar USB-grænseflade til forbindelse med f.eks. industri-pc'ere
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2320571
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUI43 -
Katalogside Side 297 (C_4_2017)
GTIN 4055626246901
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.795,000 g
Toldtarifnummer 85044030
Oprindelsesland CN (China)