nyt

Buffermodul - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ - 2320539

QUINT buffermodul med vedligeholdelsesfri energilager på dobbeltkondensatorbasis til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 5 A / 4 KJ, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Det vedligeholdelsesfri buffermodul QUINT CAP egner sig til cykliske udfald på op til 30 sekunder. Den forener elektronisk omkoblingsenhed og energilager på vedligeholdelsesfri kondensatorbasis i samme hus. Takket være USB-grænseflade lukkes din pc ned på en komfortabel måde.

Dine fordele

  • Komfortabel nedlukning af pc'ere
  • Vedligeholdelsesfri med lang levetid
  • Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
  • Lang buffertid pga. høj lagerkapacitet
  • Låsbar USB-grænseflade til forbindelse med f.eks. industri-pc'ere
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2320539
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 296 (C-4-2017)
GTIN 4055626246918
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.474,000 g
Toldtarifnummer 85044030
Oprindelsesland CN (China)