nyt

Afbrydelsesfri strømforsyning - QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - 2320283

Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ Technology til bæreskinnemontering. Indgang: 120 / 230 V AC, udgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Informerer til hver en tid om ladetilstand, resterende løbetid og batterimodulets levetid og øger dermed anlæggets levetid.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Sørg for pålidelig forsyning af AC-belastning med den afbrydelsesfri strømforsyning i QUINT-produktfamilien til bæreskinnen. Vha. online-topologien leverer AC-UPS en ren sinuskurve i net- og batteridriften. Kombinér online-UPS med forskellige UPS-BAT-energilagre. Takket være USB-grænseflade lukkes din pc ned på en komfortabel måde.

Dine fordele

  • Gnidningsfri overgang takket være online-topologi
  • Ren sinuskurve ved net- og batteridrift
  • USB-grænseflade til forbindelse med f.eks. industri-pc'ere
  • Start fra energilageret mulig også uden indgangsnet
  • Kan kobles parallelt med henblik på redundans og effektforøgelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2320283
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 281 (C-4-2017)
GTIN 4055626244563
Toldtarifnummer 85371091