Afbrydelsesfri strømforsyning - QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270

Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ-Technology 1AC/1AC/500 VA. Til 120 V AC/230 V AC-applikationer. Informerer til hver en tid om ladetilstand, resterende løbetid og batterimodulets levetid og øger dermed anlæggets levetid.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

UPS-modulet til 120 V AC / 230 V AC leverer en ren sinuskurve ved udgangen. Til en effekt på 400 W / 500 VA behøves der kun et energilager, for strømforsyningen er allerede integreret.

Dine fordele

  • Optimal udnyttelse af buffertiden og præventiv overvågning af energilager
  • Kan anvendes i hele verden
  • Maksimal virkningsgrad
  • Omfangsrig signalisering og parametrering
  • Forenklet idriftsættelse
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2320270
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUQ15 -
Katalogside Side 280 (C_4_2017)
GTIN 4046356560078
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.201,000 g
Toldtarifnummer 85371091