Afbrydelsesfri strømforsyning - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ-teknologi og integreret energilager til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 10 A, energilager: bly-AGM 3.4 Ah, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

UPS-moduler med integreret energilager er særligt pladsbesparende: UPS-modul og energilager er forenet i ét hus. Der kræves kun en forkoblet strømforsyning.

Dine fordele

  • Enkel håndtering ved hjælp af automatisk batteriregistrering, batteriskift uden brug af værktøj under løbende drift og kommunikation over grænsefladerne USB eller IFS
  • Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve POWER BOOST med op til 1,5 gange vedvarende mærkestrøm
  • Hurtig udløsning af standard-automatsikringer med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Universel modulanvendelse ved hjælp af stort indgangsspændingsområde, omfattende godkendelsespakke og mange parametrerings- og diagnosemuligheder
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2320267
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUQ43 -
GTIN 4046356554183
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4.434,000 g
Toldtarifnummer 85371091
Oprindelsesland CN (China)