Afbrydelsesfri strømforsyning - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238

Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ-teknologi til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Med UPS-modulet til 24 V DC med udgangsstrømme fra 5 til 40 A kan du sammensætte en individuel løsning af strømforsyning, UPS-modul og energilager.

Dine fordele

  • Enkel håndtering ved hjælp af automatisk batteriregistrering, batteriskift uden brug af værktøj under løbende drift og kommunikation over grænsefladerne USB eller IFS
  • Optimal udnyttelse af buffertiden og præventiv overvågning af energilager
  • Batterilynlader
  • Omfangsrig signalisering og parametrering
  • Hurtig udløsning af standard-automatsikringer med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
  • Pålidelig start af vanskelige belastninger med statisk effektreserve POWER BOOST med op til 1,5 gange vedvarende mærkestrøm
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2320238
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUQ43 -
Katalogside Side 275 (C_4_2017)
GTIN 4046356554190
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 600,000 g
Toldtarifnummer 85371091
Oprindelsesland CN (China)