Kabler - VIP-CAB-FLK34/0,14/3,0M - 2318745

Konfektioneret rundkabel; Tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 34-polet, 180 °-Afgang); Tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 34-polet, 90 °-Afgang); Kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Længde efter ønske
  • 26- til 50-polet
  • Individuelt serienummer
  • Stik efter IEC 60603-13
  • 1:1-forbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2318745
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2331 -
Katalogside Side 601 (C_7_2015)
GTIN 4046356311960
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 370,800 g
Toldtarifnummer 85444290