Kabler - VIP-CAB-FLK34/0,14/2,0M - 2318732

Konfektioneret rundkabel; Tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 34-polet, 180 °-Afgang); Tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 34-polet, 90 °-Afgang); Kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Længde efter ønske
  • 26- til 50-polet
  • Individuelt serienummer
  • Stik efter IEC 60603-13
  • 1:1-forbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2318732
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2331 -
Katalogside Side 601 (C_7_2015)
GTIN 4046356312226
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 264,400 g
Toldtarifnummer 85444290