Kabler - VIP-CAB-FLK26/0,14/0,5M - 2318622

Konfektioneret rundkabel; tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 26-polet, 180 °-Afgang); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 26-polet, 90 °-afgang); kabellængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Længde efter ønske
  • 26- til 50-polet
  • Individuelt serienummer
  • Stik efter IEC 60603-13
  • 1:1-forbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2318622
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2331 -
Katalogside Side 501 (C_7_2013)
GTIN 4046356312165
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 94,600 g
Toldtarifnummer 85444290