Kabler - VIP-CAB-FLK14/0,14/1,5M - 2318402

Konfektioneret rundkabel; tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 14-polet, 180 °-Afgang); tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 14-polet, 90 °-afgang); kabellængde: 1,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Længde efter ønske
  • 10- til 20-polet
  • Individuelt serienummer
  • Stik efter IEC 60603-13
  • 1:1-forbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2318402
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2331 -
Katalogside Side 500 (C_7_2013)
GTIN 4046356311861
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 94,500 g
Toldtarifnummer 85444290