Kabler - VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M - 2318350

Konfektioneret rundkabel; Tilslutning 1: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 10-polet, 180 °-Afgang); Tilslutning 2: IDC/FLK-bøsningsdel (1x 10-polet, 90 °-Afgang); Kabellængde: 4 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Længde efter ønske
  • 10- til 20-polet
  • Individuelt serienummer
  • Stik efter IEC 60603-13
  • 1:1-forbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 2318350
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 500 (C-7-2013)
GTIN 4046356312288
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 222,220 g
Toldtarifnummer 85444290