Klemkasse - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Field-montagekasse i rustfrit stål med 10 tilslutninger til anvendelse i en Ex-zone. Indeholder en blok-apparatkobler med 6 spor (FB-6SP) til FOUNDATION Fieldbus eller PROFIBUS PA og tre rækkeklemmer til trunkkablingen (+, –, S).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

FF/PA – blok-tilslutningsdåse med 6-spor

Dine fordele

  • Tilslutning for op til seks FOUNDATION Fieldbus- eller PROFIBUS PA-fieldkomponenter
  • Formonteret afslutningsmodstand
  • Kortslutningsbeskyttelse med strømbegrænsning pr. stikudtag
  • Problemer med kabelkrumningsradiussen falder væk pga. stikkonfiguration kun på den ene side
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2316420
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC1Z1 -
GTIN 4055626590585
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85371098
Oprindelsesland US (United States)