Protokolkonverter - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU til PROFIBUS PA-protokolkonverter

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Protokolkonverter, der kan forbinde fire Modbus/RTU-komponenter med et PROFIBUS PA-netværk

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2316364
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC135 -
Katalogside Side 520 (C_6_2017)
GTIN 4055626127385
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 206,000 g
Toldtarifnummer 85176200
Oprindelsesland US (United States)