Klemkasse - FB-15-SS - 2316190

Montagekasse i rustfrit stål i feltet med 15 tilslutninger til anvendelse i en Ex-zone. Inklusive hovedledningsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis med optagemulighed til overspændingsbeskyttelsestik og plads på bæreskinnen til op til 12 apparatkoblere.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kabelforskruninger, stik og ventilation skal bestilles separat
  • Udviklet specielt til fieldapparat-koblersystemer
  • Hvert hus har M20 porte og kan konfigureres efter ønske
  • Potentialskinne og skærmklemmer
  • Indeholder et hovedledningsmodul FB-ET og muliggør installation af ekstra kobler og PT-stik
  • Indføringer til hovedledning (indgang/udgang) samt tilslutninger til ventilation
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2316190
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC1Z1 -
Katalogside Side 423 (C_8_2015)
GTIN 4046356620383
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,700 kg
Toldtarifnummer 85371010
Oprindelsesland US (United States)