Hovedledningsmodul - FB-ET/E - 2316050

Forbindelsesmodul til modulære Foundation Fieldbus- og PROFIBUS PA-apparatkoblere med afslutningsmodstand

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

FB-ET/E forbinder et fieldbus-segments hovedledning med modulære apparatkoblere via DIN-skinne busforbindersystemet. Forinstalleret rækkeklemme ved hovedledningsudgangen gør installationen enkel.

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2316050
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC144 -
Katalogside Side 512 (C_6_2017)
GTIN 4055626000923
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 111,700 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland US (United States)