Overgangsmodul - VIP-3/SC/D25SUB/F - 2315188

Illustrationen viser VIP-3/SC/D50SUB/M

VARIOFACE-modul, med skruetilslutning og D-SUB-miniature-bøsningsdel, til montering på NS 35-bæreskinner, poltal: 25

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 9- til 50-polet
  • Metalfod
  • Ifølge IEC 60603-13
  • 1:1-forbindelse
  • Skruetilslutning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2315188
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 571 (C-5-2017)
GTIN 4046356313346
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 152,400 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland US (United States)