Frontadapter - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YOC - 2314972

Indstøbt frontadapter med påsat rundkabel og 50-polet kantkonnektor, som er omsprøjtet på begge sider til tilslutning af Yokogawa ProSafe-kontrollere. Kabellængde: 8,0 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2314972
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2154 -
GTIN 4046356176033
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,581 kg
Toldtarifnummer 85444290