Lyslederkonvertere - PSI-MOS-DNET/FO 850 E - 2313999

Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, til DeviceNet™, CAN, CANopen® til 1.000 kbit/s, periferiapparat, grænseflader: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x LWL (B-FOC), 850 nm, til PCF-/glaslyslederkabel (multimode)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Datahastigheder op til 1000 kBit/s
  • Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over bæreskinnekonnektorer
  • Kan modulært kombineres med PSI kobber-repeater over bæreskinnekonnektor
  • Automatisk registrering af datahastighed eller fast indstilling af datahastighed over DIP-switch
  • Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
  • Effektiv galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (DeviceNet // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
  • Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
  • Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
  • Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
  • Egensikker lysledergrænseflade (ex-i) til direkte tilslutning af moduler i Ex-zone 1
  • Potentialfri koblingskontakt til hurtig alarmering af kritiske lyslederstrækninger
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2313999
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 327 (C-6-2017)
GTIN 4046356513807
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 232,000 g
Toldtarifnummer 85176200