Netværksadskiller - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Passiv netværksisolator til galvanisk adskillelse i Ethernet-netværk. Til beskyttelse af Ethernet-moduler mod potentialforskelle op til 4 kV. - Kan anvendes til overførselshastigheder op til 100 Mbit/s. Tilslutning ved hjælp af RJ45 og stikbar COMBICON-skrueklemme.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Spændingsforsyning kræves ikke
  • Beskyttelse mod aggressive miljøpåvirkninger i særdeles barske industrielle omgivelser ved hjælp af lakeret printkort
  • Gennemslagsstyrke op til 4 kV
  • Godkendelse til baneapplikationer (rullende materiale) efter EN 50155 og EN 50121
  • Overførselshastighed op til 1.000 Mbit/s
  • Vedvarende isolationsspænding på 250 VRMS
  • Udvidet temperaturområde fra 25 °C til +85 °C
  • Galvanisk adskillelse af dataledninger og kabelafskærmning
  • Montering på bæreskinne
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2313928
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC332 -
GTIN 4046356575072
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 90,000 g
Toldtarifnummer 85437090