Grænsefladekonverter - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Anden generation FL COMSERVER UNI..., seriel modulserver til konvertering af en seriel 232/422/485-grænseflade til Ethernet, understøtter TCP-, UDP-, Modbus Gateway- og PPP-applikationer, inkl. Com Port Redirector Software og brugerdokumentation (PDF)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Modbus Gateway mellem Modbus RTU / ASCII og Modbus/TCP
  • Alle tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
  • Konfiguration via Web Based Management
  • Software til virtuelle COM-porte er indeholdt i leveringen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2313452
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC321 -
Katalogside Side 341 (C_6_2017)
GTIN 4046356451321
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 180,300 g
Toldtarifnummer 85176200