Universel strømkonverter - MCR-SL-CUC-500-I - 2308085

Universel strømkonverter, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, indgangsstrøm 0 ... 500 A, udgang 4 ... 20 mA

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Koblingsplan  

Koblingsplan



Skemategning  

Skemategning

Tilbage til toppen

Mål

Bredde 90 mm
Højde 33,8 mm
Dybde 85 mm
Primær-rundleder (diameter) 32 mm
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 65 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Kapslingsklasse IP20
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Tilbage til toppen

Indgangsdata

Antal indgange 1
Indgangsstrømområde 0 A ... 500 A
Overstrømsbelastningsevne 3,6 x IIN
Frekvensmåleområde 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)
Tilslutningstype Kabelændring: diameter 32 mm
Mærkefrekvens: Standardkonverter 20 Hz ... 6000 Hz
Primær mærkestrøm Ipn 500 A
Tilbage til toppen

Udgangsdata

Betegnelse udgang Strømudgang
Udgangssignal strøm 4 mA ... 20 mA
Maks. udgangsstrøm < 25 mA
Belastning/udgangslast strømudgang < 300 Ω
Tilbage til toppen

Koblingsudgang

Betegnelse udgang Ingen koblingsudgang
Tilbage til toppen

Forsyning

Forsyningsmærkespænding 24 V DC
Forsyningsspændingsområde 20 V DC ... 30 V DC
Strømforbrug maksimal (30 + IOUT) mA
Effektoptagelse 1,65 W
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Push-in-tilslutning
Afisoleringslængde 10 mm
Ledertværsnit stiv 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 12
Tilbage til toppen

Generelt

Nøjagtighedsklasse 1
Overførselsfejl maksimalt <± 1 % (af slutværdien)
Temperaturkoefficient (typisk) 0,02 %/K (0 ... 60 °C)
0,04 %/K (-40 °C ... 65 °C)
Linearitetsfejl <± 1 % (fra områdeslutværdien)
Konverteringstid (10-90 %) 150 ms
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 2
Mærkeisolationsspænding 300 V AC
Prøvespænding indgang/udgang 3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Prøvespænding indgang/forsyning 3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Støjemission EN 61000-6-4
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Farve grøn
Materiale hus Frianyl B63 V0 GV30
Konformitet CE-konform
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Støjemission EN 61000-6-4
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Konformitet CE-konform
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

China RoHS Miljøvenlig brugsperiode (EFUP): 25 år;
Informationer om farlige substanser kan findes i leverandørerklæringen under kategorien "Downloads"
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210902
eCl@ss 4.1 27210902
eCl@ss 5.0 27210902
eCl@ss 5.1 27210900
eCl@ss 6.0 27210900
eCl@ss 7.0 27210902
eCl@ss 8.0 27210902
eCl@ss 9.0 27210902
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 3.0 EC002048
ETIM 4.0 EC002048
ETIM 5.0 EC002048
ETIM 6.0 EC002048
ETIM 7.0 EC002048
Tilbage til toppen

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506
UNSPSC 7.0901 39121008
UNSPSC 11 39121008
UNSPSC 12.01 39121008
UNSPSC 13.2 39121032
Tilbage til toppen