Frontadapter - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

Konverter til SIMATIC® S5-115 på 50-polet FLK-stik, over hvilket en S7-styring kan tilsluttes. Konvertering: 6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11 til 6ES7 321-1BL00-0AA0 eller 6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11 til 6ES7 322-1BL00-0AA0

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Det gamle SIMATIC® S5 115 stik sluttes til VARIOFACE-S5-S7-adapteren, forbindelsen til SIMATIC® S7 400 eller SIMATIC® S7 300 sker over et VARIOFACE-systemkabel f.eks. FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK og VARIOFACE-frontadapteren til SIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400 eller FLKM 50-PA-S300.

Varedata

Bestillingsnøgle 2306294
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK2118 -
Katalogside Side 563 (C_5_2017)
GTIN 4017918956905
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 253,400 g
Toldtarifnummer 85369010